QS 20 MM 2000

QS 20 MM 2000
Hızlı Mil Metrik

Hızlı Mil Metrik, 20 mm Çap

Teslim Süresi:  Next Day Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$132.84 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tüm Önceden Delinmiş Mil Düzenekleri, Standart Y Boyutlarını (Y1=Y2) içerir. Y boyutu, millerin ucuna en yakın konumda önceden açılmış deliklerin merkezi ile aradaki mesafedir.
  • Çoğu malzeme türü ve seçeneğinde stoktan temin edilebilir ve uygun boyuta kesilebilir
  • T-Case miller, 60 - 63 HRC'nin özelliklerine göre sertleştirilmiştir ve taşıma sınıfı uygulamalarında uzun ömür sunar.
  • Thomson T-Case™ LinearRace® Mil Düzeneği: Zorlu Kullanıma Dayanacak ve En İyi Performansı Sunacak şekilde Üretildi.

Özellikler

Özellikler Değer
Mil Tipi Standart
Yüzey Kaplaması 0,20 Ra µm
Tolerans Sınıfı Class MM
Sertlik 60 Rockwell C Min.
Düzlük Her bir Ayak için 0,0254 mm, Kümülatif (0,051 mm TIR)
Çap 20 mm / 0,787 in
Kutu Derinliği, Minimum 1,520 mm / 0,060 in
Yuvarlaklık 0,00200 mm / 0,00008 in
Konik 0,0025 mm / 0,0001 in